Goulottes (DLP)
Un atelier en un clin d'oeil
Les goulottes DLP Design permettent à votre installation d’évoluer au fil du temps et de disposer de très nombreuses possibilités adaptées à toutes les situations.
Cliquez ici pour voir le plan par étapes pour le montage des goulottes.
Comment choisir
Afin de vous guider jusqu’au matériel que vous recherchez, Legrand a créé pour vous un code couleur. Cherchez la gaine ou la moulure de la bonne largeur et regardez à quel code couleur elle correspond. Recherchez ensuite dans les accessoires celui dont vous avez besoin et qui partage le code couleur de la gaine ou moulure souhaitée. Les équipements qui partagent la même couleur sont compatibles.
Produits
35 X 80 MM
| Longueur | Couleur | Code couleur accessoire |
| 2.0 | Blanc | |
| 2.00 | Alu |
35 X 105 MM
| Longueur | Couleur | Code couleur accessoire |
| 2.0 | Blanc |
50 X 105 MM
| Longueur | Couleur | Code couleur accessoire |
| 2.0 | Blanc |
DLP ALU 35 X 80
| Longueur | Couleur | Code couleur accessoire |
| 2.0 | alu |
Accessoires
| 35 x 80 | 35 x 105 | 50 x 105 | |||||
| Embout | ![]() |
10722 |
1071 | 10702 | |||
| 10722AL noir pour goulottes couleur alu |
|||||||
| Angle intérieur | ![]() |
10601 |
10602 | ||||
| 10601AL noir pour goulottes couleur alu |
|||||||
| Angle extérieur | ![]() |
10621 | 10602 | ||||
|
Angle plat intérieur |
![]() |
10767 | 10784 | 10785 | |||
| Angle plat extérieur | ![]() |
10767 | 10784 | 10785 | |||
| Support Mosaic |
10952 |
10992 2 modules |
|||||
| 10954 4 modules |
10994 4 modules |
||||||
| 77352 prise double + support |
10913 Support universel - 1 mécanisme |
||||||
| 11202 2 modules - couleur alu |
10923 Support - 2 mécanismes |
||||||
| 11204 4 modules - couleur alu |
|||||||