Je complète
mon installation sans dégâts sur les murs.
Vous souhaitez étendre votre installation existante en changeant ou en ajoutant des appareils afin de la rendre plus pratique, sans dégâts sur vos murs et sans avoir à refaire votre décoration.

Le multimédia gagne le salon : home cinéma, lecteur dvd, télévision, jeux vidéo... a chacun sa prise. pour éviter les écheveaux de fils et les multiprises, il est recommandé d'installer une moulure avec le nombre de prises de courant souhaité.

Les produits dont vous avez besoin

- Moulure 40 x 16 mm
- Raccord d'angle
- Cadre 2 postes équipé : prise de courant, prise de télévision
- Cadre 2 postes
- Cadre 1 poste
Comment réaliser cette installation ?
Avant toute intervention, coupez le courant.

1 - Coupez et vissez votre moulure au-dessus des plinthes

2 - Clipsez la prise TV et la prise de courant puis vissez au mur les cadres équipés des prises

3 - Passez vos fils courant fort dans un conduit de la moulure et votre câble tv dans l’autre.

4 - Passez le câble réseau dans l’autre conduit puis coupez et clipsez les couvercles

5 - Clipsez les habillages puis raccordez et clipsez la prise de communication RJ 45

6 - Clipsez les habillages puis raccordez et clipsez la prise de communication RJ 45
Avec de la plinthe, installez un mini réseau de prises RJ 45 pour relier entre eux tous vos matériels informatiques et ajoutez des prises pour les brancher.
Les produits dont vous avez besoin

- Plinthe 80 x 20 mm
- Raccord pour angle de mur saillant
- Raccord pour angle de mur rentrant
- Cadre 2 postes à équiper: prise de courant, prise RJ 45 cat. 6
- Cadre 1 poste à équiper
Comment réaliser cette installation
Avant toute intervention, coupez le courant.




4 - Passez le câble réseau dans l’autre conduit puis coupez et clipsez les couvercles


6 - Terminez par les raccords d’angle et les embouts

Les produits dont vous avez besoin
- Moulure de 32 x 12,5 mm
- Boîte de raccordement d'éclairage
- Moulure de plafond
- Interrupteur étroit spécial moulure
- Raccord de dérivation et de liaison raccord en l

Comment réaliser cette installation ?
Avant toute intervention, coupez le courant.

1- Tracez le cheminement de la moulure et du cache-fils, puis fixez les embases des accessoires

2 - Collez ou vissez les moulures et le cache-fils, puis vissez l’embout fourni avec l’interrupteur

3 - Passez vos fils dans les moulures puis raccordez et clipsez l’interrupteur

4 - Raccordez le luminaire puis clipsez le couvercle du boîtier de suspension

5 - Coupez et clipsez les couvercles de moulure puis l’habillage de l’interrupteur

6 - Terminez par les couvercles du raccord d’angle et du boîtier de dérivation