Le R.G.I.E.
en verlichtings- kringen
Actualisé 03.2022*
Le R.G.I.E. définit les règles de l’installation électrique. Vous devez obligatoirement vous y conformer pour toute installation neuve, rénovation complète et extension d’installation.
Ces règles garantissent votre sécurité et vous permettent de répondre plus efficacement à tous vos besoins d’équipements.
- Le R.G.I.E. et les circuits d'éclairage
- Le R.G.I.E. et les circuits de prises de courant avec terre
- Le R.G.I.E. et la mise à la terre
- Le R.G.I.E. et la salle de bains
- Le R.G.I.E. et la protections des circuits
- Je liste le matériel nécessaire
- Je me procure le matériel
- Je fais inspecter mon installation
*Veuillez noter que le R.G.I.E. changera le 1er juin 2023. Pour toute information actualisée, veuillez consulter le site web du SPF Économie.
Les circuits
Un circuit d’éclairage est câblé en fils de 1,5 mm2 et protégé par un disjoncteur de max. 16 A. Un logement doit comporter au moins 2 circuits. Tous les circuits d’éclairage doivent comporter un fil de terre.
Conseil Legrand
- Les points d’éclairage
Prévoyez au moins un point d’éclairage dans chaque pièce. A l’extérieur, vous installez un point d’éclairage au-dessus de chaque accès : porte d’entrée principale, porte de service... - Les points d’allumage
Prévoyez un point d’allumage près de chaque accès à une hauteur comprise entre 0,9 m et 1,30 m. Dans les couloirs et les lieux de passage, les points d’allumage pourront être activés soit par des commandes manuelles avec ou sans variateur de lumière, soit par une commande automatique par détection de mouvements. - Pour faciliter l’évolution de votre installation, les 2 conducteurs doivent être disponibles à chaque point de commande. Cela vous permettra l’installation ultérieure d’interrupteurs intelligents.
Les circuits de prises
Le circuit est câblé en fils de 2,5 mm2 et protégé au tableau par un disjoncteur de max 20 A. Vous pouvez installer jusqu’à 8 prises par circuit. Pour le nombre de prises, vous devez tenir compte des prises multipostes, montées dans un même boîtier, selon la répartition suivante :
- un socle à 2 postes compte pour 1 prise.
- un socle à 3 postes compte pour 1 prise.
- un socle à 4 postes compte pour 1 prise .
Note : Si un point lumineux est raccordé à ce circuit, il compte pour une prise de courant.
Les circuits spécialisés
Les appareils suivants doivent être alimentés par des circuits séparés :
- lave-linge
- sèche-linge
- lave-vaisselle
- four
- cuisinière
- chauffage central
Mise en oeuvre des prises
Dans les locaux ne présentant pas de risque d’humidité, les prises de courant devront être installées de telle manière que l’axe de leurs alvéoles se trouve à 15 cm minimum au-dessus du sol fini.
Pièce | Nombre de prises de courant avec terre |
Séjour | 1 par tranche de 4 m2 avec un minimum de 5 |
Chambre | 3 |
Cuisine | 6, dont 4 en plan de travail |
Autres pièces de plus de 4 m2, hors WC | 1 |
Conseil Legrand
- Le nombre de prises de courant avec terre par pièce
Prévoyez un nombre minimum de prises de courant avec terre dans chaque pièce, selon le tableau ci-dessous. C’est une assurance de confort mais aussi de sécurité, en évitant trop de branchements sur des multiprises. - A côté des prises de communication (téléphone, Internet, USB) il est souhaitable d’avoir au moins une prise de courant.
Une bonne mise à la terre est une condition impérative pour que l’inter différentiel puisse assurer sa fonction de sécurité. Il est également impératif de relier à la borne principale de la terre :
- toutes les canalisations et structures métalliques du bâtiment (liaison équipotentielle principale).
- toutes les canalisations métalliques (eau froide et chaude, vidanges, chauffage, gaz, ...etc.), les corps des appareils sanitaires métalliques au sol, les autres éléments tels que les huisseries métalliques et tous les conducteurs de terre.
Les salles de bains et les salles d’eau doivent comporter une liaison équipotentielle locale, raccordée au bornier de terre du tableau. La borne principale de terre est soit dans le tableau avec le bornier principal de terre, soit séparée.
Le R.G.I.E. est particulièrement exigeant sur la sécurité dans la salle de bains et à juste titre : l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage.
Tous les circuits (sauf TBTS - très basse tension de sécurité) doivent impérativement être protégés par un appareil différentiel 30 mA situé dans le tableau électrique.
Volumes | |||||
Matériel | Mesure de protection | 0 IPx7 | 1 IPx5 | 2 IPx4 | 3 IPx1 |
Lave-linge | Classe 1 | ||||
Appareils de chauffage | Classe 1 | ||||
Classe 2 | |||||
Éclairage | Classe 1 | ||||
Classe 2 | |||||
TBTS 12 V AC | (1) | (1) | (2) | ||
Chauffe-eau à poste fixe | Classe 1 | ||||
Interrupteur | |||||
TBTS 12 V AC | (1) | (1) | (2) | ||
Prise 2P+T | |||||
Prise rasoir (20 à 50A) | Transfo de séparation | ||||
Transfo de séparation | |||||
Canalisation | (3) | (3) | |||
Boîte de connexion | (4) | (4) |
- Transformateur de séparation en dehors des volumes 0,1 et 2.
- La tension peut être portée à 25 V.
- Limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes.
- Pour l’alimentation directe d’un appareil.
Classe 1: appareils ménagers, convecteurs, appliques… obligatoirement reliés à la terre.
Classe 2: appareils électriques “double isolation” ne devant pas être reliés à la terre.
Interdit | |
Autorisé |
Les circuits distribuent l’électricité dans toute votre habitation à partir du tableau électrique. Le R.G.I.E. impose la présence d’un appareil de protection au tableau électrique pour chacun des circuits : disjoncteur ou coupe-circuit à fusible. Tous les circuits doivent être identifiables.
Voici les principaux...
1 - les circuits éclairage
Ils alimentent tous les luminaires
> Disjoncteur 16 A ou fusible 10 A Section minimale des conducteurs 1,5 mm2
2 - les circuits de prises
Ils alimentent toutes les prises de courant, sauf celles qui sont dédiées à un appareil
> Disjoncteur 20 A ou fusible 16 A Section minimale des conducteurs 2,5 mm2
3 - le circuit cuisson
Il alimente la prise de courant ou la sortie de câble dédiée à la cuisinière ou à la plaque de cuisson
> Disjoncteur 40 A ou fusible 32 A Section minimale des conducteurs en monophase 6 mm2
4 - les circuits spécialisés
Chacun alimente une seule prise, dédiée à un appareil unique : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, congélateur, convecteur de salle de bains, chaudière...
> Disjoncteur 20 A ou fusible 16 A
5 - les circuits chauffage
Ils alimentent tous les appareils de chauffage électrique fixes
> Disjoncteur 20 A (4500 W maxi) ou fusible 16 A (3500 W maxi) pour section 2,5 mm2
Les appareils Legrand sont modulaires. Ils ont des dimensions standard et se fixent tous de la même manière sur les rails de votre tableau. Seule leur largeur varie, elle se mesure en nombre de modules. Tous les appareils sont munis d’un porte-étiquette pour leur repérage, et d’un marquage clair et complet de leurs caractéristiques.
1 - Les appareils de protection des circuits
Pour éviter les échauffements et prévenir les risques d’incendie, le courant circulant dans les fils doit être limité en fonction de leur section exprimée en mm². Cette fonction est assurée par des disjoncteurs ou des fusibles de calibre approprié, installés à l’origine de chaque circuit, ex : 1 disjoncteur de 20 A pour un circuit de 8 prises avec un conducteur de 2,5 mm2 de section.
2 - Les appareils de protection des personnes
Tous les appareils différentiels (30 mA et 300 mA de sensibilité), en association avec la terre, détectent les fuites de courant dues à des défauts d’isolement et préviennent tous risques d’électrocution en coupant immédiatement l’alimentation du circuit concerné. Un interrupteur differentiel avec une sensibilité maximum de 300mA doit être placé à l’origine de l’installation électrique.
Les différentiels 30 mA assurent en plus une protection complémentaire très efficace en coupant instantanément lors d’un contact accidentel d’une personne avec un fil sous tension ; leur présence est obligatoire pour tous les circuits autorisés dans les salles de bains et les circuits pour le raccordement de lave-linge, sèche-linge et lave-vaiselle
4 - Les appareils de gestion de la consommation
- Le contacteur jour/nuit
Si vous avez souscrit l’option heures creuses, le contacteur jour/nuit met automatiquement en marche votre chauffe-eau pendant les périodes à tarif réduit. - L’horloge programmable
Elle vous permet de définir les horaires de fonctionnement de vos appareils (par exemple, lave-linge, sèche-linge, chauffage…).
Les fils
Utilisez des fils en cuivre rigide isolés en respectant les couleurs : Neutre : impérativement bleu
Neutre : impérativement bleu
Terre : impérativement bicolore vert/jaune
Phase : toute autre couleur (ni bleu, ni vert, ni jaune, souvent rouge, marron ou noir)
Note :
S’il n’y a pas de neutre, le bleu peut être utilisé comme phase. La section cuivre des fils est déterminée par le type de circuit. Les sections courantes sont : 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2 en 6 mm2.
Les gaines
Nombre de fils maxi | ||||
Diamètre de la gaine | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 |
16 mm | 5 | 4 | 2 | 0 |
20 mm | 6 | 6 | 4 | 2 |
25 mm | 10 | 8 | 6 | 4 |
Mode de pose des canalisations à BT
Mode de pose | VOB/VOBs/VOBst | XVB | XFVB | VGVB |
Dans un tube en plastique ou en métal | oui | oui | oui | oui |
Dans des plinthes non métalliques et incombustibles | oui | oui | oui | oui |
Pose apparente | non | oui | oui | oui |
Encastré dans les murs, sans tubes (*) | non | oui | oui | non |
(*) Trajets verticaux et horizontaux
Conseil Legrand
Afin de faciliter leur repérage, vous pouvez utiliser des fils de couleurs différentes pour les retours de lampes et autres lignes de commande (orange ou violet par exemple).
Les boîtes d’encastrement
Choisissez les boîtes d’encastrement en 1, 2 ou 3 postes. Pour cloisons sèches ou maçonnerie.
Les boîtes de dérivation
Les boîtes de dérivation pourront être encastrées en cloison sèche ou maçonnerie ou bien en saillie dans les combles ou les sous-sols.
Les bornes de raccordement
Une fois l'installation finalisée, elle doit être inspectée.
Une inspection électrique est obligatoire dans 3 cas :
- En cas de nouvelle installation
- En cas de modification importante, extension ou renforcement de l’installation
- Lors de la vente du logement
Vous souhaitez en savoir plus sur le processus d'inspection et sur les documents dont vous avez besoin ? Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur l'inspection de l'électricité.