Vloer-contactdozen
In enkelvoudige en tweevoudige uitvoering
Stopcontacten met een tijdloze afwerking in geborsteld roestvrij staal, om in te bouwen in vloer, wand of meubilair.
Samenstelling van de kit
Het vloerstopcontact wordt geleverd met bijhorende inbouwdoos (diameter 79 mm), 6 afsluitdoppen en 2 bevestigingsschroeven.
De 6 afsluitdoppen dienen goed vastgeclipst te worden teneinde een goede isolatie te garanderen
Technische kenmerken van de vloercontactdoos
- Spanning: 230V
- Capaciteit van de klemmen: draad 2x2,5mm² per klem
- Type klemmen: steekklemmen
- Voor inbouw in de vloer, werkblad of meubilair. Gebruik een klokzaag met diameter 79mm
- Slagvastheid: IK08
- Beschermingsgraad vaste stoffen en vloeistoffen: IP44
1) Installatie van het stopcontact in een werkblad of op een wand
Boor een gat met een klokzaag met diameter 79/80mm en bevestig vervolgens de inbouwdoos. De inbouwdoos kan vastgezet worden door de spanklauwen aan te draaien. De doos kan ook vastgezet worden met bevestigingslijm.
Zorg ervoor dat de openingen -waar de schroeven inkomen – mooi uitgelijnd zijn
Bekabel vervolgens het stopcontact. Gebruik kabel van 2,5mm² . Verwijder de beschermfolie van het stopcontact en bevestig vervolgens het stopcontact in de inbouwdoos door middel van de 2 bijgeleverde schroeven.
Let op als je het stopcontact dicht bij een watertoevoerpunt plaatst. Het stopcontact dient dan immers beveiligd te worden met een differentieelschakelaar met hoge gevoeligheid 30 mA. Voor meer info, consulteer het AREI
2) Installatie van het stopcontact in een vloer
De inbouwdoos dient ingemetseld te worden in de vloer als het gaat om een chape of betonnen ondervloer.
Zorg ervoor dat de openingen -waar de schroeven inkomen – mooi uitgelijnd zijn
Bekabel vervolgens het stopcontact. Gebruik kabel van 2,5mm² .
Verwijder de beschermfolie van het stopcontact en bevestig vervolgens het stopcontact in de inbouwdoos door middel van de 2 bijgeleverde schroeven.
Samenstelling van de kit
De 2 vloerstopcontacten worden geleverd met bijhorende inbouwdozen(diameter 79 mm), 12 afsluitdoppen en 4 bevestigingsschroeven.
De 12 afsluitdoppen dienen goed vastgeclipst te worden teneinde een goede isolatie te garanderen;
Technische kenmerken van de vloercontactdozen
- Spanning: 250V
- Capaciteit van de klemmen: draad 2x2,5mm² per klem
- Type klemmen: steekklemmen
- Voor inbouw in de vloer, werkblad of meubilair. Gebruik een klokzaag met diameter 79mm
- Slagvastheid: IK08
- Beschermingsgraad vaste stoffen en vloeistoffen: IP44
1) Installatie van het stopcontact in een werkblad of op een wand
Bekabel vervolgens de stopcontacten. Gebruik kabel van 2,5mm² . Verwijder de beschermfolie van de stopcontacten en bevestig vervolgens de stopcontacten in de inbouwdozen door middel van de 4 bijgeleverde schroeven.
Let op als je de stopcontacten dicht bij een watertoevoerpunt plaatst. De stopcontacten dienen dan immers beveiligd te worden met een differentieelschakelaar met hoge gevoeligheid 30 mA.
Voor meer info, consulteer het AREI
2) Installatie van de stopcontacten in een vloer
Bekabel vervolgens de stopcontacten. Gebruik kabel van 2,5mm² .
Verwijder de beschermfolie van de stopcontacten en bevestig vervolgens de stopcontacten in de inbouwdozen door middel van de 4 bijgeleverde schroeven.
Sluit uw apparatuur aan.