Plexo™ IP55
DOOR WEER EN WIND MET JOU
![plexo-new-diy](/sites/default/files/2024-04/img_PLexo_DIY_400x200px_400%20x%20200.jpg)
In je garage, kelder, terras en andere vochtige plaatsen is het nodig om schakelmateriaal te plaatsen die tegen een stootje kan en spatwaterdicht is. Plexo is de spatwaterdichte oplossing van Legrand, IP55 gecertificeerd. Het Plexo schakelmateriaal is bestand tegen weer en wind en daarom ideaal om in vochtige en/of stoffige ruimtes te gebruiken. Ook buiten op het terras of in de carport kan Plexo gemonteerd worden.
Klik hier voor de Plexo installatieschema's
Ontdek de Plexo installatievideo's
Opbouw
![Plexo opbouw](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_dblock/public/DIY/plexo-inbouw.png?itok=Knb8FugZ)
Inbouw
![Plexoinbouw](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_dblock/public/DIY/Plexo/plexo-inbouw.png?itok=3BmBR0vG)
Doos met membraan
![DOOS MET MEMBRAAN](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_3_dblock/public/DIY/Plexo/montage-4.png.webp?itok=HAmYKZ1h)
- Perforeerbaar membraan zonder uitsnijding, diameter 4 tot 15 mm
- Schuifwanden voor een beter toegankelijke bedrading
- Trekplaatje voor vooruitsnijding zonder gereedschap, diameter 16 tot 25 mm
- Alle Plexo mechanismen zijn uitgerust met steekklemmen
![Alle Plexo mechanismen zijn uitgerust met steekklemmen](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_3_dblock/public/DIY/Plexo/steekklemmen.png.webp?itok=1yGIAonJ)
Functies
![FUNCTIES](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_dblock/public/DIY/Plexo/Plexofunctie.png?itok=yvjERSJ3)
Nog handiger te monteren
![Bevestigingspunten zijn zichtbaar en toegankelijk.](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_3_dblock/public/DIY/Plexo/montage-2.jpg.webp?itok=Uo8KAI5D)
Bevestigingspunten zijn zichtbaar en toegankelijk.
![Vergrendeling met vier kwartslagsluitingen.](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_3_dblock/public/DIY/Plexo/montage-3.jpg.webp?itok=bc7lRuUj)
Vergrendeling met vier kwartslagsluitingen.
![Nylbloc auto aansluitklem](https://diy.legrand.be/sites/default/files/styles/1_3_dblock/public/DIY/Plexo/montage-1.jpg.webp?itok=AeWiQKx9)
Alle samenstelbare dozen zijn uitgerust met een Nylbloc auto aansluitklem voor een eventuele aftakking.
Een dubbel stopcontact plaatsen
Een enkelpolige schakelaar plaatsen
Wisselschakelaar | 069901, 069915 |
Dubbele wisselschakelaar | 069905 |
Tweepolige schakelaar | 069980, 069981 |
Tweepolige schakelaar met verklikker | 069982 |
Drukknop | 069906 |
Drukknop verlicht | 069907 |
Stopcontact | 069910, 069918 |
Wisselschakelaar + contactdoos 2P+A | 069914 |
Tweepolige schakelaar + contactdoos 2P+A | 069983 |
Dubbel stopcontact (horizontaal) | 069912, 069919 |
Dubbel stopcontact (verticaal) | 069913 |