Garage en berging
De ideale uitrusting voor garage en berging
In de garage, washok en berging is het belangrijk om voldoende contactdozen te hebben en dat deze spatwaterdicht en stofbestendig zijn. Er staan namelijk veel apparaten zoals de wasmachine, droogkast, hogedrukreiniger,... die van stroom moeten worden voorzien.
In de garage kan het al eens gebeuren dat er gewerkt wordt, en dat hierbij veel stof vrij komt, ofdat de auto gewassen wordt en er waterspatten in het rond vliegen. Op die momenten is het dan ook van groot belang dat je elektrische installatie bestand is tegen stof en waterspatten.
Dubbel spatwaterdicht mechanisme Plexo, schakelaar + contactdoos
Een schakelaar en een contactdoos, of 2 contactdozen, met een klapdeksel en gewaarborgde afdichting tegen waterspatten of regen: de waterdichte Plexo doos met twee mechanismen is een handige en veilige oplossing voor washok en garage. Verkrijgbaar in horizontale of verticale uitvoering voor alle mogelijke locaties.
De ideale uitrusting voor garage en berging
Kies uit deze waterdichte uitrustingen wat bij jouw levensstijl hoort (inbouw of opbouw, grijs of wit).
1 - Automatische schakelaar voor de plafondlamp van de berging: handig als je je handen vol hebt.
2 - Schakelaar met timer voor de verlichting van de plafondlamp in de garage of voor de buitenlamp op de oprit.
3 - Schakelaar en contactdoos vlak bij de garagepoort, schakelaar en contactdoos voor het tuingereedschap: heggenschaar, grasmaaier, hogedrukreiniger,...
4 - Contactdozen in de werkhoek voor jouw elektrisch gereedschap.
5 - Dubbele contactdozen in de berging voor wasmachine en droogautomaat...
Advies van legrand
Voorzie voldoende contactdozen voor de vaste apparaten: diepvries, wasmachine, droogkast, koelkast, strijkijzer, hogedrukreiniger. Installeer ook voldoende contactdozen op de werkplek, bijvoorbeeld voor: lader, boormachine, zaag, stofzuiger, …