Diversen
Toebehoren om je installatie vlot te laten verlopen
Aan de hand van de verschillende toebehoren van Legrand, vergemakkelijk je je installatie en ziet deze er meer geordend uit.
Kabelbanden, clipsotubes en hechtklemmen
Kleurloze Colring kabelbanden
- Breedte varieert van 2,4 mm tot 12,6 mm
- Lengte varieert van 95 mm tot 1030 mm
VDI kabelband met klittenband
- Beschadigen de kabels niet
- Beschikbaar in kleuren zwart, rood en groen
- Breedte 16 mm
- Lengte 150 mm of 300 mm
Kabelband met steunstuk
- Te bevestigen met schroeven
- Instelbaar voor buizen van 5/8” tot 1”1/4
- Instelbaar voor kabels met diameter 15-30 mm
Clipsotubes
Beschikbaar voor:
- Buis 5/8”: min. Ø 15 mm - max. 16 mm
- Buis 3 /4": min. Ø 18,4 mm - max. 20,6 mm
- Buis 1”: min. Ø 22,3 mm - max. 25 mm
Hechtklemmen
- Beschikbaar in kleuren zwart en grijs
- Voor kabels met Ø 3 mm tot 29 mm
- Diameter hechtklemmen varieert van 1,8 mm tot 2,5 mm
- Spijkerlengte varieert van 20 mm tot 50 mm
Geribde buizen met en zonder trekdraad
- Zonder trekdraad
- Met trekdraad
Schroefpluggen en lasdoppen
Schroefpluggen
- Voor bevestiging van voetstukken met schroefbevestiging en kabelbanden met voetstuk.
- Boring Ø 8mm
- Kop met schroefdraad Ø 6,6 mm
- Geleverd met stift voor inbrengen van de plug
- Bestaat in de kleuren zwart en grijs
Lasdoppen
- Snelle verbinding voor geleiders van 1,5 - 2,5
- 4 en 6 mm² - Isolatiespanning 440V
Snoerschakelaars
Met lichtgevende toets
Met gekleurde toets
Aardingsonderbrekers
De aardingsonderbrekers hebben klemmen en dienen voor geleiders met diamater 6 tot 12 mm. De beugel is omkeerbaar voor nulaanspanning.
Aardingsonderbreker Cosga
- Metalen plaat 150 x 45 mm
Lage onderbeker
- Kunstof plaat 95 x 20 mm
- Totale lengte: 125 mm
Aardingsonderbreker voor equipotentiale verbindingen
- Isolatieplaat 95 x 20 mm – hoogte 14 mm
- Aansluitcapaciteit:
- ingang: 2 x 35 mm² door beugel (omkeerbaar voor nulaanspanning)
- uitgang: 8 x 10 mm² door ruiterklemmen + 2 x 35 mm² door 1 beugel tussen staaf en plaat