Forix IP44
SPATWATERDICHT SCHAKELMATERIAAL

Budgetvriendelijk en spatwaterdicht schakelmateriaal van Legrand voor de doe-het-zelf markt. Deze nieuwe reeks biedt een oplossing voor al de ruimtes in je huis waar een IP44-waarde nodig is. Denk maar aan de garage, wasplaats,...
Forix IP44 heeft alle meest voorkomende functies in zijn gamma, een gemakkelijke montage en ergonomische en glanzende afwerking.
Design
- Beschikbare kleuren: wit & grijs
- Afwerking: glanzend
- Vorm: afgeronde hoeken, voor een tijdloos design
- Led-verlichting: Mogelijkheid om een lamp- of ON-symbool te laten oplichten


Montage
Alle bedieningen kunnen voorzien worden van LED-verlichting

- Kabelingang van 4-15 mm diameter na het doorboren van het membraan
- Glijplaatjes om het bekabelen te vergemakkelijken
- Ingang voor buizen met diameter 16-20 mm via een uitdrukbaar membraan

- 2 verschillende symbolen op alle toetsen: ON/OFF en bel
- Drukknop met verlicht bel-symbool

- Gemakkelijk te draaien toets om van symbool te wisselen
- Bel-symbool
- ON/OFF symbool
Kies het gewenste symbool alvorens de toets op het mechanisme te klikken
Functies
- Enkelpolige schakelaar – enkel of dubbel
- Wisselschakelaar – enkel of dubbel
- Drukknop
- Kruisschakelaar
- Tweepolige schakelaar
- Contactdoos + wisselschakelaar
- Contactdoos 2P+A – enkel of dubbel


Download installatie- schema's
Per referentie
Enkelpolige schakelaar: | 782360, 782380 |
Dubbele enkelpolige schakelaar: | 782362, 782382 |
Wisselschakelaar: | 782363, 782383 |
Dubbele wisselschakelaar: | 782361, 782381 |
Drukknop: | 782364, 782384 |
Kruisschakelaar: | 782365, 782385 |
Tweepolige schakelaar: | 782366, 782386 |
Wisselschakelaar + contactdoos 2P+A: | 782376, 782396 |
Contactdoos 2P+A: | 782375, 782395 |
Dubbele contactdoos: | 782377, 782397 |