Videofonie
VOOR DE DOE-HET- ZELVER
Veiligheid bieden aan de hand van moderne snufjes, daar werken wij aan bij Legrand. Aan de hand van onze moderne en mooi ogende videofonen weet je in no-time wie er aan je deur staat, of zelf wie er is langs geweest terwijl jij buitenhuis was. De videofonen zijn zeer gemakkelijk te plaatsen dankzij hun tweedraads aansluiting. Je kan er dus gemakkelijk je oude deurbel mee vervangen.
Zie direct op de app wie er voor de deur staat!
Videofonie, maar dan óók op je smartphone!
De nieuwste Legrand Videofoon is met WiFi geconnecteerd. Waar u ook bent, op uw smartphone ziet u wie er voor de deur staat. U beslist of u een gesprek aangaat, de persoon negeert, het licht aandoet, of de deur wilt openen. Ook op het 7” kleurenscherm binnen kunt u dit uiteraard doen.
Deze set is uit te breiden met een extra binnenpostscherm. U kunt dan 1 buitenpost voor 2 appartementen gebruiken en afzonderlijk aanbellen. Ook kunt u een extra scherm in een andere ruimte plaatsen met dezelfde functies.
VEILIGHEID
Zie wat er thuis gebeurt, als u zelf niet thuis bent
SMART
Beantwoord oproepen, waar u ook bent
COMFORT
Open de deur zonder een sleutel
KIT VIDEOFONIE
+ KLEURENSCHERM 4,3”
Buitenpost
- Spatwaterdicht (IP54)
- 2-draads aansluiting
- Montage in opbouw met schroeven
- Beschermingskap
- 1 of 2 drukknoppen voor
één- of tweegezinswoning
“Handenvrije” binnenpost
- 4,3” kleurenscherm
- Handenvrij
- Mogelijk om 2 verschillende deuren te ontgrendelen (bv. voor- en achterdeur)
- Regelbaar volume
- Audio intercom functie
KIT VIDEOFONIE
+ KLEURENSCHERM 7”
SPIEGELAFWERKING
Buitenpost
- Spatwaterdicht (IP54)
- 2-draads aansluiting
- Montage in opbouw met schroeven
- Beschermingskap
- 1 of 2 drukknoppen voor
één- of tweegezinswoning
“Handenvrije” binnenpost
- 7” kleurenscherm met spiegelafwerking
- Handenvrij
- Mogelijk om 2 verschillende deuren te ontgrendelen (bv. voor- en achterdeur)
- Regelbaar volume
- Audio intercom functie
- Lichtschakelaar
KIT VIDEOFONIE + TOUCHSCREEN KLEURENSCHERM 7” + APP
APP
- Voorvertoning bij oproep
- Deur openen
- Eenvoudig te gebruiken en aan te passen
- Duplex communicatie
Buitenpost
- Spatwaterdicht (IP54 en IK07)
- 2-draads aansluiting
- Opbouwmontage
- Beschermingskap
- 1 of 2 drukknoppen voor
één- of tweegezinswoning (zie optie extra binnenpost)
“Handenvrije” binnenpost
- 7” kleurenscherm
- Handenvrij
- WiFi module
- Mogelijk om 2 verschillende deuren te ontgrendelen (bv. voor- en achterdeur)
- Lichtschakelaar
- Regelbaar volume
- Audio intercom functie
- 22mm dun
- 230V adapter meegeleverd
Uitbreidingen
Extra binnenpost
- Extra binnenpost om op een extra plaats met de buitenpost te communiceren.
Extra buitenpost
- Één extra buitenpost, 1 voor aan de voordeur en één voor aan de poort of achterdeur.
Beveiligingscamera
- Sluit een beveiligingscamera aan op de buitenpost voor een nog veiliger gevoel
Beheer van één ingang
INSTALLEER 1 VIDEOKIT
(Voeg tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)
Beheer van twee ingangen
INSTALLEER 1 VIDEOKIT + 1 EXTRA BUITENPOST
(Voeg tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)
Beheer van één ingang + één camera
INSTALLEER 1 VIDEOKIT + 1 CAMERA
(Voeg tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)
Beheer van een tweegezinswoning
INSTALLEER 1 VIDEOKIT + 1 EXTRA VIDEOBINNENPOST
(Voeg voor elk gezin tot 2 optionele videobinnenposten toe en verbind ze met elkaar)