Multimedia lijsten
Laat kabels van de televisie, DVD-speler, game-console,... gemakkelijker ‘verdwijnen’
met de multimedialijst van Legrand.
Aan een bureau of televisiemeubel heb je vaak te maken met veel kabels van verschillende toestellen, die dan nog eens allemaal met elkaar verbonden zijn. Hierdoor krijg je een wirwar van draden en geeft dit een slordige indruk. Aan de hand van de medialijst kan je de kabels gemakkelijk bundelen en zorgvuldig werkwerken in een lijst.
VOORDELEN
- De kabels geraken niet meer in de knoop doordat alles geordend in de lijst zit
- De ruimte rond het televisiemeubel oogt netter
- De witte lijsten zijn overschilderbaar zodat ze opgaan in het interieur
- Gemakkelijke montage aan de hand van plakstrips op het product
MAKKELIJKE PLAATSING
- Plaats de lijst op de muur
2. Plaats de draden in de lijst
3. Bevestig het deksel op de lijst
PRODUCTEN
Multimedialijst in witte uitvoering voor TV of LCD
Afmetingen:
- Lengte: 750mm
- Breedte: 70mm
- Diepte: 18mm
Overschilderbaar
De lijst bevat 3 compartimenten:
- Compartiment 1 voor 1 kabel met een max. diameter van 9mm
- Compartiment 2 voor 2 kabels met een max. diameter van 9mm
- Compartiment 3 voor 1 kabel met een max. diameter van 5mm
Geschikt voor coax
Geleverd met toebehoren (bevestigingsschroeven en pluggen)
Multimedialijst in zwarte uitvoering voor TV of LCD
Afmetingen
- Lengte: 750mm
- Breedte: 70mm
- Diepte: 18mm
De lijst bevat 3 compartimenten:
- Compartiment 1 voor 1 kabel met een max. diameter van 9mm
- Compartiment 2 voor 2 kabels met een max. diameter van 9mm
- Compartiment 3 voor 1 kabel met een max. diameter van 5mm
Geschikt voor coax
Geleverd met toebehoren (bevestigingsschroeven en pluggen)
Lijst in witte uitvoering voor internet-en telefoonverbindingen
- 3 lijsten van 7 x 12 x 750 mm
- Per lijst kan 1 kabel met max. diameter van 5mm geplaatst worden
- 1 hoek en 1 verbindingsstuk meegeleverd
- Geschikt voor RJ11 en RJ45 – telefoon- en informatiekabels
TECHNISCHE FICHES
| Multimedialijst voor TV of LCD : | 097733, 097734 |
| Multimedialijst voor internet-en telefoonverbindingen: | 097735 |