Mosaic
UITBREIDINGS- MOGELIJKHEDEN VOOR MEER FLEXIBILITEIT
Mosaic is het schakelmateriaal van Legrand dat zeer gemakkelijk en snel te plaatsen is zowel in opbouw als in inbouw. De Mosaic-reeks in combinatie met de kabelgoten van Legrand leveren een perfecte synergie in opbouw dat dé oplossing is om jouw ideale bureauruimte te creëren zonder kap- of breekwerk.
De Mosaic installatieschema's kan u terug vinden op onze online catalogus
Klik hier voor een stappenplan om Mosaic schakelmateriaal te integreren in een DLP-kabelgoot
INSTALLATIE VAN DE FUNCTIES IN DE MUUR
- Perfecte synergie met de houders en inbouwdozen Batibox, die de keuze vergemakkelijken en het aantal referenties beperken
- Ruime keuze aan functies
- Functies opwaarderen met LED technologie
- Een ongeëvenaard aanbod van afdekplaten voor alle mogelijke samenstellingen
INSTALLATIE VAN DE FUNCTIES IN EEN KABELGOOT
- Snelle en betrouwbare plaatsing
- Uitbreidbaar en onderhoudsvriendelijk dankzij de eenvoudige toegankelijkheid tot de kabels en de geïnstalleerde functies
- Esthetische harmonie tussen de goot en het Mosaic programma
HET DLP SYSTEEM EN DE MOSAIC CONTACTDOZEN
Het winnende duo dat u tijd bespaart bij bestelling en installatie
DLP design 'speciaal Mosaic'
Met deksel van 65 mm en 1, 2 of 3 compartimenten.
Geheel geleverd met goot, deksel en verdelingstussenschotten onder één referentienummer.
1 compartiment
- 35 x 80 mm
- 50 x 80 mm
- 50 x 105 mm
2 compartimenten
- 50 x 105 mm
Mosaic contactdozen "speciaal DLP" met geïntegreerde houder
- De meest gangbare configuraties van Mosaic contactdozen, geleverd met sierplaat en houder onder één bestelnummer.
- Snelle installatie dankzij de steekklemmen met tweezijdige aansluiting.
- Voor specifieke behoefte, mogelijkheid om houders uit te rusten met de 200 Mosaic functies, houder geleverd met sierplaat + mechanisme afzonderlijk te bestellen.
MOSAIC & MODULARITEIT
Dankzij het uitneembare scheidingstussenschot die met de houder wordt geleverd, kan makkelijk worden omgeschakeld van gedeeltelijke naar volledige modulariteit, zowel verticaal als horizontaal. Dit geeft je talrijke configuratiemogelijkheden met een beperkt aantal houders.
Gedeeltelijke modulariteit
Volledige modulariteit
Enkelvoudige doos
Verticale meervoudige doos