Gongen
Handig in gebruik zonder kap- of breekwerk
Gongen
Kit Serenity
- 30 melodieën
- Draadloze installatie
- Radiobereik: 200m
- Kleur: wit of antraciet
- Regelbaar belvolume: 85 dB
- Bescherming: IP54
- Batterijen gong: 3 x 1,5V AA (niet meegeleverd)
- Batterijen bel: 1 x CR2032 (incl.)
- Met ledsignaal voor signalering zwakke batterij
- Personaliseerbare beltoon, knipperlampje en mp3 melodieën voorzien van USB-snoer
- Gong heeft stille functie
Kit Comfort
- 15 melodieën
- Draadloze installatie
- Radiobereik: 100m
- Kleur: wit of antraciet
- Regelbaar belvolume: 80 dB
- Bescherming: IP44
- Batterijen bel: 1 x CR2032 (incl.)
Kit Comfort plug-in versie 230V
- 15 melodieën
- Draadloze installatie
- Radiobereik: 100m
- Kleur: wit
- Regelbaar belvolume: 80 dB
- Bescherming: IP44
- Batterijen bel: 1 x CR2032 (incl.)
* Ook verkrijgbaar in een dubbele versie ref. 094272 (gongkit comfort wit + plug-in gong Serenity)
Kit gong 8V
met verlichte functie
- 16 melodieën naar keuze
- 3 instelbare geluidniveau's
- bereik 100 m
- draadloos
- vooringestelde configuratie
- 2 alcalinebatterijen 1,5V type AA (niet meegeleverd)
- vooringestelde configuratie
Kit gong 8V
- 15 melodieën naar keuze
- 2 alcalinebatterijen 1,5V type AA (niet meegeleverd)
Download installatie- schema's
Per referentie
| NEW Kit Serenity | 094270, 094271 |
| NEW Kit Comfort | 094252, 094253 |
| NEW Kit Comfort plug-in versie 230V | 094254 |
| Kit gong 230 V | 094222 |
| Kit gong 8 V met verlichte funtie | 094224 |
| Kit gong 8 V | 094219 |