Premium stekkerdozen
Verbinden, laden en beschermen
Op zoek naar een manier om uw elektrische apparaten efficiënt aan te sluiten? Haal voor elke ruimte een gepaste stekkerdoos in huis die zowel een praktische als esthetische oplossing biedt. Bekijk de mogelijkheden.
Voordelen van de vlakke stekkerdoos
Bij de vlakke stekkerdozen van Legrand lopen de stekkergaten gelijk met de afdekplaat. Ze beschikken over heel wat nuttige toepassingen om uw apparaten makkelijk én veilig van stroom te voorzien.
De basisfuncties
- Sluit 3 tot 6 apparaten tegelijk aan
- Plug apparaten makkelijk naast elkaar in dankzij de georiënteerde stopcontacten
- Gebruik het aansluitsnoer van 1,5 m of 3 m
- Bevestig de contactdoos zoals u dat wenst: aan de muur, op de vloer, op een werkblad, aan een tafelpoot...
- Verander de richting van de contactdoos via het draaiende cilindervormige blok
- Vermijd stofophoping
- Kies uit verschillende modellen zodat er altijd eentje past in uw interieur
- Breid de vlakke stekkerdoos uit met een aan/uit schakelaar om uw apparaten in één keer aan en uit te zetten
Stekkerdoos voor elke ruimte
Stekkerdozen voor bureau
Een goed georganiseerde werkplek is essentieel om efficiënt thuis te werken. Maak daarom uw werkruimte vrij met behulp van de U-power stekkerdoos die u aan uw tafelblad kunt klemmen. U klemt het vast aan de zijkant van uw bureau en voorziet uw apparaten van stroom zonder dat hun kabels in de weg liggen.
Met de inductielader voor GSM houdt u bovendien altijd uw smartphone bij de hand, zelfs als deze opgeladen wordt. De inductielader is compact en biedt de mogelijkheid om naast het draadloos opladen van uw smartphone ook nog 4 andere apparaten aan te sluiten.
De inductielader bestaat uit:
- 4 vlakke contactdozen (2P+A)
- 2 USB opladers type A en C
- Laadverklikker voor draadloos opladen
- Een snoer van 2m
- Een verlichte schakelaar
Kabels achter uw tv wegwerken
Vermijd een kluwen van kabels achter de tv-kast met een geschikte stekkerdoos voor uw multimedia-apparatuur. In deze stekkerdoos voor de tv-ruimte sluit u tot 8 apparaten aan. De kabels zitten ordelijk verborgen in de stekkerdoos. Het bevat bovendien een geïntegreerde overspanningsbeveiliging om uw apparaten extra te beschermen en een algemene aan-/uitknop.
Deze stekkerdoos bevat:
- 4 stopcontacten (2P+A)
- 4 stopcontacten (2P)
- Een snoer van 2m
- Een verlichte schakelaar
- Overspanningsbeveiliging
Stopcontacten in de keuken
Recepten volgen, muziek luisteren; niets zo makkelijk om uw tablet of smartphone bij de hand te hebben tijdens het koken. Dankzij de stekkerdoos met tablethouder voorziet u uw keukentoestellen van stroom en terwijl u uw mobiele apparaten oplaadt.
De stekkerdoos met tablethouder heeft:
- 3 contactdozen 230 V met aarding (2P+A) - 16 A
- 2 USB-laders (1 x 2,4 A en 1 x 1,5 A)
- Totale laadcapaciteit: 3,9 A
- Tablethouder met antislip oppervlak
- Afwerkingen in wit en in zwart
Slechts beperkte werkruimte in de keuken? Het design van de meervoudige hoekcontactdoos is perfect aangepast voor een werkblad of een bureau. De stekkerdoos beschikt over een hoek van 90° zodat u maximale ruimte vrijhoudt op uw werkblad.
De eigenschappen van deze stekkerdoos zijn:
- 3 of 4 vlakke contactdozen (2P+A)
- USB-lader type A en C (grijze uitvoering)
- Een snoer van 1m
Stekkerblokken in de slaapkamer
In de slaapkamer kan een contactdoos met USB-aansluiting niet ontbreken. Laad uw smartphone op met behulp van de inductielader. Uw voordeel: u raakt ‘s avonds niet verstrengeld in een knoop van kabels als u nog berichten op uw smartphone wil bekijken.
Ook de tweevoudige extra vlakke domino contactstop met usb-lader is een handige toevoeging in de slaapkamer. Met deze compacte stekkerdoos beschikt u over 2 stekkergaten aan de onderkant en 2 USB-ingangen opzij om uw mobiele apparaten op te laden. Hij is ook voorzien van een smartphonehouder en een opbergsysteem voor het oplaadsnoer.
Overbelasting contactdoos
Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van een stekkerdoos is om het maximale vermogen van de stekkerdoos niet te overschrijden. Dit beschadigt namelijk uw apparaten. Sluit daarom alleen apparaten aan die samen niet hoger zijn dan het maximale vermogen van de stekkerdoos.
Deze huishoudapparaten hebben een gemiddeld vermogen van:
Overspanningsbeveiliging bij stekkerdozen
Een aantal modellen stekkerdozen van Legrand zijn uitgerust met extra veiligheidsfuncties:
- Overspanningsbeveiliging beschermt uw apparaten tegen overspanning
- Beveiligingsschakelaar voorkomt oververhitting
- De overbelastingsindicator geeft aan wanneer het maximale vermogen van de contactdoos quasi bereikt is. Het blok wordt uitgeschakeld als het maximale vermogen wordt overschreden. Het kan opnieuw worden ingeschakeld na afkoppeling van één of meerdere apparaten.