Blocs multiprises
Connecter, Charger et Protéger
Vous cherchez à brancher efficacement vos appareils électriques ? Procurez-vous, pour chaque pièce, un bloc multiprise adéquat offrant une solution aussi pratique qu’esthétique. Découvrez les différentes possibilités !
Les avantages des blocs à prises affleurantes
Les puits des prises affleurantes de Legrand sont au même niveau que la plaque de finition. Ces blocs offrent de nombreuses utilisations pratiques pour alimenter vos appareils facilement et en toute sécurité.
Leurs fonctions de base vous permettent de :
- Connecter simultanément de 3 à 6 appareils
- Brancher facilement les appareils les uns à côté des autres grâce aux prises orientées
- Utiliser un cordon de 1,5 m ou 3 m
- Fixer le bloc comme vous le désirez : au mur, au sol, à un plan de travail, à un pied de table...
- Changer l’orientation des prises grâce au bloc cylindrique rotatif
- Éviter l’accumulation de poussières
- Choisir parmi différents modèles celui qui conviendra le mieux à votre intérieur
- Compléter le bloc multiprises avec un interrupteur marche/arrêt pour allumer et éteindre simultanément tous vos appareils
Un bloc multiprise pour chaque espace
Un bloc multiprise pour le bureau
Un poste de travail bien organisé est essentiel pour être efficace en télétravail. Libérez donc votre espace de travail à l’aide du bloc multiprise à clipser à votre bureau afin d’alimenter vos appareils sans que leurs câbles ne vous encombrent.
De plus, le bloc multiprise avec chargeur à induction pour smartphone vous permet de toujours le garder à portée de main, même lorsqu’il est en charge. Le bloc est compact et vous permet de connecter 4 appareils en plus de la charge à induction de votre smartphone.
Le bloc avec chargeur à induction se compose de :
- 4 prises affleurantes (2P+T)
- 2 chargeurs USB de type A et C
- Un voyant de charge pour recharge sans fil
- Un cordon de 2 m
- Un interrupteur lumineux
Camouflez vos câbles TV
Adieu les cordons entremêlés derrière le meuble TV grâce à un bloc multiprise dédié à votre équipement multimédia. Ce bloc multiprise pour espace TV permet de brancher jusqu’à 8 appareils. Vos câbles resteront ainsi bien rangés dans ce bloc multiprise dédié. Il comporte également un bouton marche/arrêt général et un parafoudre pour une protection supplémentaire de tous vos appareils contre les surtensions.
Ce bloc multiprise se compose de :
- 4 prises de courant (2P+T)
- 4 prises de courant (2P)
- Un cordon de 2 m
- Un interrupteur lumineux
- Une protection contre les surtensions
Des prises de courant dans la cuisine
Suivre une recette, écouter de la musique : rien de plus facile que de garder votre tablette ou smartphone à portée de main lorsque vous cuisinez. Le bloc multiprise avec support tablette intégré alimente vos appareils de cuisine tout en rechargeant vos appareils mobiles.
Le bloc multiprise avec support tablette intégré offre :
- 3 prises 230 V avec terre (2P+T) - 16 A
- 2 chargeurs USB (1 x 2,4 A et 1 x 1,5 A)
- Une intensité de charge totale de 3,9 A
- 1 support tablette antidérapant
- Des finitions en blanc et en noir
Votre espace de travail est limité dans la cuisine ? Le design du bloc multiprise d’angle est parfaitement adapté à un plan de travail ou un bureau. Le bloc possède un angle de 90° et libère ainsi un maximum d’espace sur votre plan de travail.
Les caractéristiques de ce bloc multiprise sont :
- 3 ou 4 prises affleurantes (2P+T)
- Un chargeur USB de type A et C (version grise)
- Un cordon d’1 m
Des prises multiples dans la chambre
Un bloc multiprise avec connexion USB est un must dans la chambre. Rechargez votre smartphone à l’aide de la station de charge à induction (sans fil). L’avantage pour vous : plus besoin de vous débattre avec un enchevêtrement de câbles pour consulter les messages sur votre smartphone.
La biplite extra-plate avec chargeur USB est une autre option pratique pour la chambre. Avec ce bloc compact, vous disposez de 2 prises en dessous et 2 entrées USB sur le côté pour recharger vos appareils mobiles. Il dispose également d’un support pour smartphone et d’un système de rangement pour le cordon.
Surcharge du bloc multiprise
Il est important, lorsque vous utilisez un bloc multiprise, de bien veiller à ne pas excéder sa puissance maximale. Cela endommagerait vos appareils. Ne connectez donc que des appareils qui, ensemble, ne dépassent pas la puissance maximale spécifiée.
Ces appareils ont la puissance moyenne suivante :
Protection des blocs multiprises contre les surtensions
Certains modèles de blocs multiprises de Legrand sont équipés de fonctions de sécurité additionnelles :
- Le parafoudre protège vos appareils contre les surtensions.
- Le disjoncteur empêche les surchauffes.
- L’indicateur de surcharge vous avertit lorsque la puissance maximale de votre bloc multiprise est quasiment atteinte. Le bloc s’éteint lorsque celle-ci est dépassée. Il pourra être rallumé après le débranchement d’un ou de plusieurs appareils.