Plexo™ IP55
étanche contre vent et marée
Votre garage, votre cave, votre terrasse ou d’autres lieux humides ont un dénominateur commun : ils nécessitent tous des appareillages capables de résister aux chocs et aux éclaboussures. Plexo est la solution étanche de Legrand. Cet appareillage est très résistant et se révèle donc idéal pour les espaces humides et/ou poussiéreux (IP55). Plexo peut également être monté sur la terrasse ou dans le carport.
Cliquez ici pour les schémas d'installation Plexo
Découvrez les vidéos de montage
Saillie
Encastrée
Boîte avec embouts à membrane
- Membrane perforable sans découpe diamètres 4 à 15 mm.
- Embouts à glissière pour un câblage plus accessible.
- Opercule pour prédécoupe sans outils diamètres 16 à 25 mm
- Tous les mécanismes Plexo sont équipés de bornes automatiques
Fonctions
Encore plus d'astuces au montage
Points de fixation visibles et accessibles.
Verrouillage par quatre 1/4 de tour.
Tous les boîtiers composables sont équipés d’un Nylbloc auto pour un éventuel repiquage.
Installer une prise électrique double à l'extérieur
Installer un interrupteur unipolaire à l'extérieur
| Interrupteur deux directions | 069901, 069915 |
| Interrupteur double deux directions | 069905 |
| Inter bipolaire | 069980, 069981 |
| Inter bipolaire témoin | 069982 |
| Poussoir | 069906 |
| Poussoir lumineux | 069907 |
| Prise | 069910, 069918 |
| Interrupteur deux directions + prise 2P+T | 069914 |
| Inter bipolaire + prise 2P+T | 069983 |
| Prise double (horizontal) | 069912, 069919 |
| Prise double (vertical) | 069913 |