Valena Next with Netatmo
« Valena Next with Netatmo » transforme en un rien de temps toute installation électrique en une installation connectée, sans dégât et sans logiciel. Le contrôle s’effectue via l’application Home + Control, via un assistant vocal ou bien évidemment via les interrupteurs.
Des usages adaptés à mes nouveaux besoins
- L’application parfaite où que je sois
- Ma maison communique avec moi
- Je pars l’esprit tranquille et je gagne du temps
- Je contrôle mes éclairages, appareils électriques et volets roulants par la voix
- Je contrôle mes interrupteurs et prises par commandes sans fil
1. L'application parfaite où je sois
“Je ne me pose plus la question de savoir si j’ai oublié d’éteindre les lumières ou de fermer les volets roulants. L’application Home + Control me permet de tout vérifier à distance et d’agir si besoin. Idéal pour une simulation de présence pendant une absence prolongée.”
2. Ma maison communique avec moi
“Je reçois des notifications en fonction de mes besoins. Je peux suivre ma consommation et être alerté en cas d’anomalie.”
3. Je pars l'esprit tranquille et je gagne du temps
“Plus besoin de faire le tour de ma maison, en un seul appui sur ma commande générale sans fil Départ/Arrivée, j’éteins toutes les lumières et baisse tous les volets roulants de mon logement en partant.”
4. Je contrôle mes éclairages, appareils électriques et volets roulants par la voix
“De retour à la maison les bras chargés ?
Grâce à un assistant vocal de Apple, Google ou Amazon, plus besoin d’appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière ou ouvrir les volets. Egalement utile aux personnes à mobilité réduite.”
Valena Next™ with Netatmo s’adapte aussi bien aux logements neufs qu’aux installations existantes. Un système modulable et évolutif selon les besoins de chacun.
Ma maison simplement connectée
- Je connecte ma maison avec le kit de démarrage
- Je complète mon installation avec le kit d'extension et les produits unitaires
- Je contrôle mon installation connectée
1. Je connecte ma maison avec le kit de démarrage
2. Je complète mon installation avec le kit d'extension et les produits unitaires
3. Je contrôle mon installation connectée ...
… par un produit grâce à une commande sans fil ou un interrupteur,
… par smartphone depuis chez moi, comme à l’extérieur,
… et par la voix grâce à un assistant vocal de Apple, Google ou Amazon.
L’app Home + Control, une application simple et intuitive
- Je télécharge gratuitement L’APP HOME + CONTROL
- Je personnalise mon installation
- J’utilise mon smartphone pour contrôler mon logement
2. Je personnalise mon installation selon mes envies
Personnaliser mes scénarios sur les commandes Départ/Arrivée et Lever/Coucher et allumez et éteignez les lumières d'une pièce en un seul appui.
3. J'utilise mon smartphone pour contrôler à distance mon logement en toute sécurité
J’active ou désactive mes lumières, appareils et volets roulants pièce par pièce simplement.
J’ai un accès direct aux scénarios, Lever/Coucher et Départ/Arrivée.
J’effectue un suivi des consommations et je suis alerté en cas d’anomalie.
Le kit de démarage

La passerelle avec prise,
reliée à ma connexion internet en wi-fi, permet de contrôler en local ou à distance, via smartphone ou assistant vocal, mes interrupteurs d’éclairage et volets roulants, les micromodules d’éclairage et prises Valena Next™ with Netatmo. Pratique et esthétique, elle se raccorde et s’utilise comme une prise de courant traditionnelle.

La commande générale sans fil Départ/Arrivée
me permet de profiter de scénarios prédéfinis personnalisables depuis l'App Home + Control.
Tous les kits et produits unitaires Valena Next with Netatmo existent en finition aluminium, noir et blanc.
Les produits filaires
L’interrupteur variateur connecté me permet de contrôler manuellement ou à distance tous types d'ampoules classiques et à variation, dont LED dimmables, de 5 à 300 W.
La fonction variation est activable depuis l’App.
L’interrupteur connecté pour volet roulant me permet de contrôler directement ou à distance n’importe quel volet roulant à butée électronique ou mécanique du logement.
La prise connectée 16 A me permet de suivre mes consommations instantanées et cumulées, de contrôler à distance les appareils électriques et électroménagers et d’être notifié via l’App en cas d'anomalie. De faible encombrement, elle s'installe dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm.
Le micromodule d’éclairage connecté s’installe en plafonnier ou applique, à associer à une commande sans fil pour créer un point d'éclairage.
Il est compatible avec tous types d’ampoules.
Les produits sans fil
La commande sans fil d’éclairages et de prises me permet d’ajouter un point de commande sans tirer de fils et sans dégâts sur les murs. Elle permet de contrôler mes éclairages, notamment en va-et-vient, et les prises commandées. Extra-plate, elle est repositionnable.
La commande sans fil Lever/Coucher me permet de créer un scénario personnalisé au moment du coucher, en éteignant les lumières, arrêtant certains appareils électriques et baissant les volets roulants.
La commande sans fil pour volets roulants me permet de créer une commande de centralisation de volets sans tirer de fils et sans dégâts sur les murs.