Media

Installer une prise électrique double à l'extérieur

Veilleuse

La lumière douce de cette veilleuse s'allume automatiquement dès qu'il fait noir dans la chambre et s'éteint automatiquement dès que la chambre est éclairée. Sa technologie à LED et son capteur crépusculaire permettent de rassurer les enfants toute la nuit avec une très faible consommation d'énergie.

Prise RJ45

Cette prise vous permet de protéger vos appareils électriques, électroniques ainsi que le circuit téléphonique (RJ45) des surtensions du réseau électrique et des chocs de foudre.

Prise USB

Cette prise vous permet non seulement de protéger vos appareils électriques et électroniques des surtensions du réseau électrique et des chocs de foudre, mais elle vous permet également de charger en même temps 2 appareils mobiles (tels que smartphones et tablettes dotés d'un cordon USB) en toute sécurité.

Colonne multiprise USB

La solution intelligente et discrète pour charger simultanément tous vos appareils mobiles. De plus, le soccle dispose d'un connecteur micro USB dédié à la charge de votre smartphone.

Montage prise TV + FM

Détecteur de mouvement à encaster en faux plafond

Ce détecteur permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement.Ce détecteur IP41 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°.

Détecteur de mouvement pour montage mural

Ce détecteur, pour montage mural apparent, permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP42 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 140°.

Vidéophonie pour le bricoleur

Esthétiques et modernes, nos superbes vidéophones vous permettent de découvrir qui sonne à votre porte, voir qui est passé à votre domicile en votre absence.

Installer une boîte d'encastrement dans une plaque de plâtre

Remplacer un vieil interrupteur unipolaire dans un mur

Remplacer une prise défectueuse dans un mur