Batibox
Rigidité garantie
Les boîtes d’encastrement Batibox de Legrand se déclinent en différentes exécutions : pour les cloisons creuses ou les plaques de plâtre et pour les murs en maçonnerie. Très fiable, notre boîte jaune à encastrer est spécialement conçue pour les murs en plâtre. Très résistante, la boîte à encastrer rouge est quant à elle à utiliser dans la maçonnerie.
1 - Montage en plaque de plâtre
Avantages
- Larges étries imperdables
- Vis à pas rapide empreinte améliorant le confort de vissage
- Large volume de câblage ∅ 67 mm
- Réglage d'aplomb de l'appareillage : 3 possibilités de fixation
- L'association de la large collerette et des étries assurent une meilleure tenue au bâti. Sa finesse permet un plaquage parfait de l'appareillage
- Entrées défonçables sans outil, latérales et fond de boîte(∅ 16, 20 et 25 mm)
- Existe en profondeurs 40 et 50 mm en 1, 2, 3 et 4 postes + profondeur 60 mm en monoposte
Boîte monoposte
Entraxe 71mm
Pose verticale et horizontale.
Entraxe 57mm
Uniquement pour montage en pose verticale.
2 - Montage en maçonnerie
Avantages
- Existe en profondeur 30/40/50/60 mm
en 1 poste - Associable pour la composition de boîtes 2, 3 et 4 postes
- Corps de boîte rigide acceptant les contraintes du scellement et assurant un meilleur maintien en multiposte
- Empreinte universelle améliorant le confort de vissage. Réglage d'aplomb de l'appareillage :
3 possibilités de fixation - Entrées défonçables sans outil latérales et en fond de boîte (∅ 16, 20 et 25 mm)

Composable