Vidéophonie
Pour le bricoleur
Legrand est passé maître dans les équipements de sécurité haute technologie. Esthétiques et modernes, nos superbes vidéophones vous permettent de découvrir qui sonne à votre porte, voir qui est passé à votre domicile en votre absence. Ces vidéophones sont très faciles à placer grâce à leur câblage à deux fils. Vous pouvez donc facilement remplacer votre ancienne sonnette.
Voyez immédiatement sur l'application qui est à la porte !
La vidéophonie, mais maintenant sur votre smartphone !
Le dernier vidéophone Legrand est connecté au WiFi. Où que vous soyez, vous pouvez voir qui est à la porte sur votre smartphone. Vous décidez si vous voulez prendre l’appel, ignorer la personne, allumer la lumière ou ouvrir la porte. Vous pouvez bien sûr aussi le faire sur l'écran couleur de 7 pouces qui se trouve à l'intérieur.
Cet ensemble peut être complété par un écran intérieur supplémentaire. Vous pouvez alors utiliser 1 poste extérieur pour 2 appartements et les utiliser séparément. Vous pouvez également placer l’ écran supplémentaire dans une autre pièce avec les mêmes fonctions.
SECURITE
Voir ce qui se passe à la maison, quand vous n'êtes pas vous-même à la maison
SMART
Répondre à tous les appels, où que vous soyez
COMFORT
Ouvrez la porte sans clé
Vidéophonie
KIT VIDÉOPHONIE
+ ÉCRAN COULEURS 4,3”
Poste extérieur
- Étanchéité garantie (IP54)
- Câblage facile 2 fils
- Fixation murale à vis
- Visière de protection
- 1 ou 2 poussoirs pour une maison 1 famille ou 2 familles
Poste intérieur
- Écran couleur 4,3”
- Mains-libres
- Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée jardin)
- Volume réglable
- Fonction interphone audio
KIT VIDÉOPHONIE
+ ÉCRAN COULEURS 7”
FINITION MIROIR
Poste extérieur
- Étanchéité garantie (IP54)
- Câblage facile 2 fils
- Fixation murale à vis
- Visière de protection
- 1 ou 2 poussoirs pour une maison 1 famille ou 2 familles
Poste intérieur
- Écran couleur 7” en finition miroir
- Mains-libres
- Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée jardin)
- Volume réglable
- Fonction interphone audio
- Interrupteur pour l'éclairage
KIT VIDÉOPHONIE
+ ÉCRAN COULEURS 7"
ET APP
App
- Aperçu de l’ appel
- Ouverture de la porte
- Facile à utiliser et à personnaliser
- Communication duplex
Poste extérieur
- Étanchéité garantie (IP54 et IK07)
- Câblage facile 2 fils
- Fixation murale à vis
- Visière de protection
- 1 ou 2 poussoirs pour une maison
1 famille ou 2 familles
Poste intérieur
- Écran tactile couleur 7”
- Mains-libres
- Permet de déverrouiller indépendamment 2 entrées (exemple : porte d’entrée principale et porte d’entrée jardin)
- Interrupteur pour l'éclairage
- Volume ajustable
- Fonction interphone audio
- 22 mm d'épaisseur
- Adaptateur 230V inclus
Extensions
Poste intérieur pour extension
- 1 poste intérieur supplémentaire, pour communiquer avec la poste extérieur dans un lieu supplémentaire.
Poste extérieur pour extension
- 1 poste éxterieur supplémentaire, 1 pour la porte d’entrée et 1 pour la porte arrière.
Caméra de sécurité
- Connectez une caméra sur le poste exterieur pour plus de sécurité.
Gérer une entrée
INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO
(En option, ajoutez jusqu’à 2 postes intérieurs supplémentaires et connectez-les les uns aux autres)
Gérer deux entrées
INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO + 1 CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE
(En option, ajoutez jusqu’à 2 postes intérieurs supplémentaires et connectez-les les uns aux autres)
Gérez une entrée + une caméra
INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO + 1 CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE
(En option, ajoutez jusqu’à 2 postes intérieurs supplémentaires et connectez-les les uns aux autres)
Gérer une maison bifamiliale
INSTALLEZ 1 KIT VIDÉO + 1 POSTE INTÉRIEUR VIDÉO
(En option, ajoutez pour chaque famille jusqu’à 2 postes intérieurs supplémentaires et connectez-les les uns aux autres)