Niloé
Des solutions durables pour la vie quotidienne
L’éco-conception a présidé à la création de la collection d’interrupteurs contemporains Niloé de la marque Legrand. Cette offre étendue de solutions innovantes et respectueuses de l’environnement rime avec économies d’énergie et confort nettement accru.
Téléchargez la brochure Niloé
Un design épuré
- finition polyglass
- disponible en 4 couleurs : blanc, crème, alu et anthracite
- courbes légères
Economisez plus d'énergie
Interrupteur automatique
Installez un interrupeur automatique et diminuez votre consommation d'énergie
Variateur
Remplacez votre interrupteur classique par un variateur et choisissez l'ambiance en fonction du moment
Multimédia
Optimisez votre confort grâce aux différentes fonctions multimédia.
Prise RJ 45
Branchez votre téléphone ou votre ordinateur sur cette prise RJ45.
Téléchargez le schéma d'installation
Découvrez la vidéo didactique
Prise haut-parleur double
Écoutez votre musique préférée où que vous soyez.
Prise TV/FM
Regardez la télé et écoutez la radio FM (agréée Telenet Internetkabel).
Prise TV/FM & SAT
Regardez vos émissions préférées via satellite.
Sécurité & contrôle
Interrupteur 2 directions
Commandez vos lumières à partir d’un ou plusieurs points de commande.
Double prise de courant compacte
Remplacez votre prise de courant par une prise double sans changer la boîte d’encastrement.
Poussoir porte-étiquette à voyant
Repérez facilement le poussoir lumineux dans l’obscurité.
Commande de volets roulants
Commandez vos volets ou stores électriques d’un seul geste.
Cycle de vie
Niloé prend en compte l'impact environnemental à toutes les étapes du cycle de vie du produit.
Installation simple
Bornes faciles à fixer.
Même plaque pour montage vertical ou horizontal.
Plaque IP44 pour une installation dans un environnement protégé.
En cloisons creuses
En maçonnerie
Deux références pour un produit complet :
un mécanisme et une plaque
Câblage
Vous pouvez retrouver le schéma de câblage dans l'emballage.
Vidéos didactiques
Monter une prise RJ45
Remplacer un vieil interrupteur
Remplacer une prise dérectueuse
Remplacer un interrupteur par un détecteur de mouvement
Remplacer une prise simple par une prise double compacte
Téléchargez les schémas d'installations
Par référence