Forix IP44
Appareillage étanche
Un appareillage économique et fait par Legrand pour le marché DIY. Cette nouvelle série offre une solution pour tous les espaces ou une valeur IP44 est recommandée ; le garage, la buanderie, la terrasse,…
Forix IP44 a toutes les fonctions les plus courantes dans sa gamme, un montage très facile est une finition ergonomique et brillante.
Design
Couleurs disponibles : blanc & gris
Finition : brillante
Forme : coins arrondis pour un design intemporel
Eclairage LED : Possibilité de mettre un symbole avec idication ou sonnerie
Montage
Toutes les commandes peuvent être éclairées par LED
- Câbles de 4 à 15 mm de diamètre, entrée directe après perforation de la membrane
- Embouts à glissière pour un câblage plus accessible
- Tubes de 16 à 20 mm de diamètre, presse-étoupe membrane à découper
- Deux types de symboles luminieux disponibles sur un même doigt : simple ou en forme de sonnette
- Poussoir avec symbole lumineux en forme de sonnette
- Faites simplement pivoter l'enjoliveur pour changer de symbole
- Sonnette
- Symbole lumineux simple
L'installateur choisit le type de symbole au moment de cliser l'enjoliveur
Fonctions
- Interrupteur unipolaire – simple ou double
- Interrupteur deux directions – simple ou double
- Poussoir
- Inverseur
- Interrupteur bipolaire
- Prise + Interrupteur deux directions
- Prise 2P+T – simple ou double
Téléchargez les schémas d'installation
Par référence
| Interrupteur unipolaire : | 782360, 782380 |
| Interrupteur double unipolaire: | 782362, 782382 |
| Interrupteur deux directions : | 782363, 782383 |
| Interrupteur double deux directions : | 782361, 782381 |
| Poussoir : | 782364, 782384 |
| Inverseur : | 782365, 782385 |
| Inter bipolaire : | 782366, 782386 |
| Inter deux directions + prise 2P+A : | 782376, 782396 |
| Prise 2P+A : | 782375, 782395 |
| Prise double : | 782377, 782397 |


