Prises
Avec fonctions media ou veilleuse
Nos fiches en matière plastique ou en caoutchouc vous permettent de raccorder tout votre équipement en toute sécurité et en gagnant un temps précieux. Des junctions pratique pour toute la maison! Découvrez-les ci-dessous.
Prise USB
Prise protégée avec 2 chargeurs USB. Pour charger votre smartphone sans perte de prise.
Veilleuse
Veilleuse mobile à allumage automatique. Idéale pour la chambre d'enfant.
Chargeur USB pour la voiture
Rechargez vos appareils mobiles facilement avec ce chargeur USB. Ce chargeur dispose de deux ports USB pour charger deux appareils simultanément.
Veilleuse
Mode automatique
Une lumière LED chaude est AUTOMATIQUEMENT allumée ou éteinte en fonction de l’intensité lumineuse existant dans la pièce.
Mode manuel
Insérez le produit dans la prise en appuyant sur la lentille pour vous en servir comme VEILLEUSE. Vous pouvez l'utiliser manuellement.
Fonction variateur
L'intensité lumineuse peut être réduite en appuyant sur la lentille
Éclairage de sécurité amovible
CHARGEZ LES BATTERIES durant quelques minutes lors d’une première utilisation.
En cas de coupure de courant, la lumière s’allume AUTOMATIQUEMENT. La lampe éclaire jusqu’à sa capacité maximale (lumière LED blanc froid). Le produit peut également être retiré de la prise et servir de LAMPE DE POCHE.
Veilleuse
Appuyez sur la lentille pour activer la FONCTION VEILLEUSE (lumière LED blanc chaud)
Lorsque la lumière est éteinte, appuyez durant quelques secondes sur la lentille pour PASSER D'UNE LUMIÈRE LED FROIDE À UNE LUMIÈRE CHAUDE (et inversement)
Chargeur usb
Insérez le chargeur USB dans une prise de courant et CHARGEZ VOS APPAREILS MOBILES:
Envoyage, au bureau ou à la maison
Stekkers in Kunststof
Gemakkelijk handelingen meer gebruiksmogelijkdozen.
Legrand innoveert: de nieuwe reeks van kunststof stekkers is handiger en ergonomischer, om de hantering in alle omstandigheden te vergemakkelijken.
De contactstoppen
van 2,5 A met trekring. Gemakkelijk los te koppelen, keuze uit wit en zwart.
De contactstop met kabeloriëntatie
Kabel over 360° oriënteerbaar met systeem om hem in de gewenste stand te houden.
De contactstop die gemakkelijk uit te trekken is
In één beweging uit te trekken door de hendel van de contactstop naar boven te trekken.
Stekkers in rubber
Een veilige hantering robuustheid in alle omstandigheden
De nieuwe rubberen contactstoppen en verlengsnoeren van Legrand komen tegemoet aan de meest strikte gebruiksvereisten: schokbestendig, IP 44 bij gebruik met de plexo-contactdozen, met een bestudeerde ergonomie voor een gemakkelijkere hantering.
De contactstoppen met gemakkelijke grip
Voor soepele kabel van 2,5 mm2, IP 44 bij gebruik met een Plexo-contactdoos.
De contactstop met ring
Voor soepele kabel van 2,5 mm2,
IP 44 bij gebruik met Plexo-contactdoos.
Meervoudig verlengsnoer "octopus"
IK 10 - Maximale beschermsindex tegen mechanische schokken.
Timers
Aan de hand van timers vereenvoudig je de huishoudelijke taken. Dit kan gaan van 's avonds een staanlamp automatsch inschakelen om 21h00 tot de koffiezet automatisch starten zodat je hiervoor niet vroeger moet opstaan.