Stekkers
Met media- of verlichtingsfuncties

Met onze plastic of rubberen stekkers kunt u al uw apparatuur veilig aansluiten en kostbare tijd besparen. Praktische verbindingen voor het hele huis! Ontdek ze hieronder.
USB contactdoos
Beveiligde contactdoos met 2 geïntegreerde USB oplaadpunten. Om je smartphone op te laden zonder verlies van het stopcontact.


Waaklamp
Mobiele waaklamp met sensor. Ideaal voor in de kinderkamer.


Waaklamp

Automatische modus

Een warm LED-licht wordt AUTOMATISCH in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de lichtintensiteit in de kamer.
Manuele modus

Steek het product in de aansluiting door op de lens te drukken om het als WAAKLAMP te gebruiken. U kunt het handmatig gebruiken.
Dimmer functie

De lichtintensiteit kan worden verminderd door op de lens te drukken.
Uitneembare veiligheidsverlichting


LAAD DE BATTERIJEN BIJ HET EERSTE GEBRUIK OP gedurende enkele minuten.

Bij stroomuitval gaat het licht AUTOMATISCH aan. De lamp brandt maximaal (koel wit LED licht). Het product kan ook uit de fitting worden genomen en als ZAKLAMP worden gebruikt.
Nachtlampje

Druk op de lens om de STANDBY FUNCTIE te activeren (warm wit LED licht)

Wanneer het licht uit is, drukt u enkele seconden op de lens om van KOUD naar WARM LED LICHT TE SCHAKELEN (en omgekeerd)
USB-lader

Steek de USB-lader in een stopcontact en LAAD UW MOBIELE APPARATEN OP: onderweg, op kantoor of thuis


Stekkers in Kunststof
Gemakkelijk handelingen meer gebruiksmogelijkdozen.
Legrand innoveert: de nieuwe reeks van kunststof stekkers is handiger en ergonomischer, om de hantering in alle omstandigheden te vergemakkelijken.
De contactstoppen

van 2,5 A met trekring. Gemakkelijk los te koppelen, keuze uit wit en zwart.
De contactstop met kabeloriëntatie

Kabel over 360° oriënteerbaar met systeem om hem in de gewenste stand te houden.
De contactstop die gemakkelijk uit te trekken is

In één beweging uit te trekken door de hendel van de contactstop naar boven te trekken.
Stekkers in rubber
Een veilige hantering robuustheid in alle omstandigheden
De nieuwe rubberen contactstoppen en verlengsnoeren van Legrand komen tegemoet aan de meest strikte gebruiksvereisten: schokbestendig, IP 44 bij gebruik met de plexo-contactdozen, met een bestudeerde ergonomie voor een gemakkelijkere hantering.
De contactstoppen met gemakkelijke grip

Voor soepele kabel van 2,5 mm2, IP 44 bij gebruik met een Plexo-contactdoos.
De contactstop met ring

Voor soepele kabel van 2,5 mm2,
IP 44 bij gebruik met Plexo-contactdoos.
Meervoudig verlengsnoer "octopus"

IK 10 - Maximale beschermsindex tegen mechanische schokken.
Timers
Aan de hand van timers vereenvoudig je de huishoudelijke taken. Dit kan gaan van 's avonds een staanlamp automatsch inschakelen om 21h00 tot de koffiezet automatisch starten zodat je hiervoor niet vroeger moet opstaan.