Batibox
Gegarandeerde robuustheid
De batibox dozen van Legrand bestaan zowel in uitvoering voor holle wanden of gipsplaten als voor wanden in metselwerk. Onze betrouwbare gele inbouwdoos is speciaal ontworpen om in de gipswanden te plaatsen. De roodkleurige inbouwdoos is een zeer stevige doos om te gebruiken in metselwerk.
1 - Montage in gipsplaat
Voordelen
- Brede onverliesbare beugels
- Schroeven met snelspoed indruk ter bevordering van het schroefgemak
- Groot bekabelingsvolume ∅ 67 mm
- Waterpasregeling van apparatuur: 3 bevestigingsmogelijkheden
- De combinatie van de brede kraag en de beugels garandeert een betere bevestiging op de wand. Door de fijne vormgeving sluit het apparatuur perfect aan tegen de muur
- Zonder gereedschap uitdrukbare ingangen, opzij en op de bodem van de doos (∅ 16, 20 en 25 mm)
- Bestaat in diepten 40 en 50 mm in 1, 2, 3 en 4 mechanismen + diepte 60 mm voor 1 mechanisme
Enkelvoudige doos
Hartafstand 71mm
Verticale en horizontale montage mogelijk.
Hartafstand 57mm
Enkel verticale montage mogelijk.
2 - Montage in metselwerk
Voordelen
- Bestaat met een diepte van 30/40/50/60 mm
voor 1 mechanisme - Combineerbaar door samenstelling van meerdere dozen voor 2, 3 en 4 mechanismen
- Robuuste doos die voldoet aan de bevestigingsvereisten en die een betere vastzetting bij meervoudige mechanismen garandeert
- Universele schroefkop ter bevordering van het schroefgemak. Waterpasregeling
van apparatuur: 3 bevestigingsmogelijkheden - Zonder gereedschap uitdrukbare openingen
aan de zijkant en op de achterwand van de doos
(∅ 16, 20 en 25 mm)

Samenstelbaar