Valena Next
PURE ELEGANTIE, MODERN DESIGN
Het gamma “Valena Next” biedt op zich functionele en innovatieve oplossingen voor de hedendaagse woning. Het eigentijds design van de 8 verschillende afdekplaten zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.
Afwerkingen
Wit
Aluminium
Zwart
Montage
- Beschermt het mechanisme tegen stof, verf en krassen
- Gemakkelijk te verwijderen als u aan het einde van de werkzaamheden de afdekplaat monteert
Hartafstand 71mm
Functies
Innovatief vlak stopcontact
Wanneer een stekker ingebracht wordt, schuift het ronde gedeelte naar achter. Wanneer de stekker opnieuw verwijderd wordt, komt het ronde gedeelte weer vlak met de afdekplaat. Met de innovatieve vlakke contactdoos vermijd je dat stof zich opstapelt in de contactdoos. De vlakke contactdoos is een estetisch hoogstandje dankzij de vlakke uitlijning tussen contactdoos en afdekplaat.
Dubbele USB-lader
Onmisbaar voor iedere familie.
Een vaste plek om mobiele toestellen op te laden, zonder dat er een stopcontact bezet wordt gehouden.
Universele dimmer (led, halogeen,...)
Naast halogeenlampen (3 tot 400 W) kunnen ook dimbare spaarlampen (tot 75 W) en dimbare leds (3 tot 75 W) worden bediend. Deze dimmer heeft 3 werkingsmodi:
- dimmodus: met de linkerknop schakelt men het licht aan en uit, met de rechterknop kan men het licht dimmen
- modus vooraf ingestelde niveaus: met één druk op de knop kan gekozen worden voor 33 % of 66 % lichtintensiteit
- modus waakfunctie: het licht wordt gedurende 1 uur trapsgewijze gedoofd
Deze dimmer kan geplaatst worden ter vervanging van een bestaande schakelaar dankzij de 2-draadsaansluiting (nulleider is niet vereist).
Bewegingsdetectoren: energie-efficiënte oplossingen
Deze bewegingsdetectoren zorgen ervoor dat het licht niet onnodig blijft branden. Het licht wordt automatisch uitgeschakeld na verloop van de ingestelde tijd. De detector heeft een schuifknop met de volgende standen:
- “Automatisch”: het licht gaat aan als er iemand aanwezig is en zal automatisch het licht doven wanneer er geen beweging meer wordt gedecteerd
- “Aan”: het licht zal blijven branden, ook als er niemand aanwezig is
- “Uit”: het licht zal doven en blijft uit wanneer er iemand voorbij loopt.
Download installatieschema's
Per referentie
| Enkelpolige schakelaar | 741554, 741654, 741754 |
| Wisselschakelaar | 741540, 741640, 741740 |
| Dubbele wisselschakelaar | 741542, 741642, 741742 |
| Tweepolige schakelaar | 741543, 741643, 741743 |
| Kruisschakelaar | 741545, 741645, 741745 |
| Drukknop | 741547, 741647, 741747 |
| Rolluikschakelaar | 741559, 741659, 741759 |
| 2-draads bewegingsdetector | 741561, 741661, 741761 |
| 2-draads ecodimmer | 741563, 741663, 741763 |
| Vlakke contactdoos 2P+A | 741530, 741630, 741730 |
| Dubbele USB lader | 741534, 741634, 741734 |
| Vlakke contactdoos 2P+A met usb-c lader | 741537, 741637, 741737 |
| Contactdoos 2P+A Duitse standaard: | 741525, 741625, 741725 |
| Contactdoos 2P | 741521, 741621, 741721 |
| RJ45 contactdoos | 741570, 741670, 741770 |
| TV/FM contactdoos | 741572, 741672, 741772 |
| Blinde plaat | 741580, 741680, 741780 |
| Enkelvoudige afdekplaat | 741101, 741131, 741151 |
| Dubbele afdekplaat horizontaal/verticaal | 741102, 741132, 741152 |
| Dubbele afdekplaat verticaal | 741108, 741138, 741158 |
| Drievoudige afdekplaat horizontaal/verticaal | 741103, 741133, 741153 |
| Drievoudige afdekplaat verticaal | 741109, 741139, 741159 |





