Niloé
DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR HET DAGELIJKSE LEVEN
Niloé is het hedendaags assortiment schakelaars van Legrand waarachter een milieuvriendelijk concept schuil gaat. Met dit uitgebreid aanbod van innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen zal je zonder twijfel energie besparen en je comfort beduidend verhogen.
Download de Niloé brochure
Een verfijnd design
- glanzende afwerking
- beschikbaar in 4 kleuren: wit, crème, alu en antraciet
- zachte afrondingen
Bespaar meer energie
Automatische schakelaar
Installeer een automatische schakelaar en verminder je energieverbruik.
Dimmer
De eco-dimmer creëert een lichtsfeer in functie van het moment en je kan je klassieke schakelaar er eenvoudig mee vervangen.
Multimedia
Optimaliseer je comfort aan de hand van verschillende multimedia functies
RJ 45 stopcontact
Sluit je telefoon of computer aan op deze RJ45 contactdoos.
Luidspreker stopcontact
Luister naar je favoriete muziek waar je ook bent.
TV/FM stopcontact
Kijk TV en luister naar de radio (Telenet/Internetkabel)
TV/FM & SAT stopcontact
Bekijk je favoriete uitzendingen via satelliet.
Veiligheid & controle
Wisselschakelaar
Bedien je lamp vanop één plaats of vanop twee verschillende plaatsen.
Compact dubbel stopcontact
Vervang een bestaand stopcontact door een dubbel stopcontact met behoud van de inbouwdoos.
Verlichte drukknop met etikethouder
Vind je drukknop gemakkelijk terug in het donker.
Rolluikbediening
Bedien je rolluik of zonnewering zonder enige moeite. Met één drukbeweging bedienen je rolluiken je op je wenken.
Levenscylcus
Niloé houdt rekening met de milieu-impact tijdens alle stappen van de levenscyclus van het product.
Eenvoudige installatie
Steekklemmen eenvoudig te bekabelen.
Zelfde afdekplaat voor horizontale of verticale montage.
Afdekplaat IP44 voor buitengebruik en vochtige ruimtes.
Holle wanden (type gipsplaat)
Metselwerk
Twee referenties voor een compleet product:
één mechanisme en één afdekplaat.
Bekabeling
Het cablageschema is terug te vinden in de verpakking.
Installatievideo's
Een RJ45 contactdoos installeren
Een oude enkelpolige schakelaar vervangen
Een defect stopcontact vervangen
Een schakelaar door een bewegingsdetector vervangen
Een enkelvoudig stopcontact door een dubbel stopcontact vervangen
Download installatie- schema's
Per referentie