Lijsten
Snel uitbreiden zonder kap- of breekwerk
De lijsten van Legrand zijn ideaal om je elektrische installatie uit te breiden in je huis zonder kap- of breekwerk. De lijsten bestaan in verschillende breedtes, lengtes en kleuren zodat je steeds de juiste lijst hebt die perfect in jouw interieur past. Klik hier om naar het stappenplan voor de montage van de lijsten te gaan.
PRODUCTEN
20 x 12,5 mm 1 compartiment
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.10 | Wit | |
| 2.00 | Bruin |
32 x 12,5 mm 1 compartiment
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.10 | Wit |
32 x 12,5 mm, 2 compartimenten
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.10 | Wit | |
| 2.00 | Bruin |
32 x 16 mm, 1 compartiment
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.10 | Wit |
40 x 16 mm, 1 compartiment
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.10 | Wit |
40 x 25 mm, 1 compartiment
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.10 | Wit | n.v.t |
Vloerlijsten, 50 x 12 mm
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.00 | Grijs | n.v.t |
Vloerlijsten, 75 x 18 mm
| Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
| 2.00 | Grijs | n.v.t |
Accessoires
| 16x16 | 20x12,5 | 32x12,5 | 32x16 | 40x16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Variabele platte hoek |
30223 witte lijst |
30253 2 compartimenten |
33327 | 33328 | ||||
| 30523 bruine lijst |
30254 1 compartiment |
|||||||
![]() Binnenhoek |
30221 witte lijst |
30251 2 compartimenten |
33325 | 33326 | ||||
| 30521 bruine lijst |
30541 | |||||||
![]() T-aftakking |
30224 witte lijst |
|
30254 2 compartimenten |
33330 | ||||
| 30524 bruine lijst |
30544 1 compartiment |
|||||||
![]() Buitenhoek |
30221 witte lijst |
|
30251 2 compartimenten |
33325 | 33326 | |||
| 30521 bruine lijst |
30541 1 compartiment |
|||||||
![]() Einddeksel |
|
32102 witte lijst |
31203 2 compartimenten |
31207 | 31208 | |||
| 31235 bruine lijst |
31236 1 compartiment |
|||||||
![]() Schakelmateriaal |
Oteo | |||||||