Valena Next
l'élégance pure au design moderne
La gamme "Valena Next" offre des solutions fonctionnelles et innovantes pour la maison actuelle. Le design contemporain des 8 différentes plaques de finition lui confère un style élégant et moderne.
Finitions
Blanc
Aluminium
Noir
Montage
- Protège le mécanisme contre la poussière, la peinture et les rayures
- Facile à enlever avant de monter la plaque de finition à la fin des travaux
Entraxe 71mm
Fonctions
Prise de courant affleurante et innovante
Lorsqu'une fiche est insérée, l’élément rond glisse vers l'arrière et revient au niveau de la plaque de finition lorsque la fiche est retirée de la prise. Grâce à cette innovation, la prise affleurante empêche également l'accumulation de poussière dans sa cavité ronde.
D'un point de vue esthétique, l’aspect de la prise est plus harmonieux en offrant une surface au même niveau que la plaque de finition.
Chargeur double USB
Indispensable pour toutes les familles.
Un endroit consacré à la charge des appareils mobiles, sans avoir à monopoliser une prise de courant.
Variateur universel (led, halogène, etc.)
Ce variateur peut commander des lampes halogènes (3 à 400 W), des lampes à économie d'énergie (fluocompactes) dimmables (jusqu'à 75 W) ainsi que des leds dimmables (3 à 75 W).
Il possède 3 modes de fonctionnement :
- mode de variation : la lumière est allumée et éteinte avec le bouton gauche et l’intensité lumineuse peut être augmentée ou diminuée avec le bouton droit ;
- mode de niveaux préréglés : 33 % ou 66 % d'intensité lumineuse sélectionnable par simple pression sur un bouton ;
- mode veilleuse : extinction progressive de la lumière durant 1 heure.
Ce variateur peut être installé en remplacement d’un interrupteur existant grâce à sa connexion 2 fils (un troisième fil pour le neutre n'est pas nécessaire).
Détecteurs de mouvement : des solutions qui augmentent l'efficacité énergétique
Ces détecteurs de mouvement permettent d’éviter que la lumière reste allumée inutilement. La lumière s'éteint automatiquement après l'écoulement du temps prédéfini. Le détecteur dispose d’un curseur à 3 positions :
- "automatique" : la lumière s'allume dès qu’une présence humaine est détectée et elle s’éteint automatiquement lorsque plus personne n'est présent ;
- "on" : la lumière reste allumée en permanence, même si personne n'est présent ;
- "off" : la lumière s'éteint et reste éteinte même en cas de présence.
Téléchargez les schémas d'installations
Par référence
| Interrupteur unipolaire | 741554, 741654, 741754 |
| Interrupteur deux directions | 741540, 741640, 741740 |
| Double interrupteur deux direction | 741542, 741642, 741742 |
| Interrupteur bipolaire | 741543, 741643, 741743 |
| Inverseur | 741545, 741645, 741745 |
| Poussoir | 741547, 741647, 741747 |
| Interrupteur de volets roulants | 741559, 741659, 741759 |
| Détecteur de mouvement 2 fils | 741561, 741661, 741761 |
| Ecovariateur 2 fils | 741563, 741663, 741763 |
| Prise affleurante 2P+T | 741530, 741630, 741730 |
| Double prise USB | 741534, 741634, 741734 |
| Prise affleurante 2P+T + chargeur USB | 741537, 741637, 741737 |
| Prise 2P+T allemande | 741525, 741625, 741725 |
| Prise 2P | 741521, 741621, 741721 |
| Prise RJ45 | 741570, 741670, 741770 |
| Prise TV/FM | 741572, 741672, 741772 |
| Obturateur | 741580, 741680, 741780 |
| Plaque de finition 1 poste | 741101, 741131, 741151 |
| Plaque de finition 2 postes horizontale/verticale | 741102, 741132, 741152 |
| Plaque de finition 2 postes verticale | 741108, 741138, 741158 |
| Plaque de finitions 3 postes horizontale/verticale | 741103, 741133, 741153 |
| Plaque de finitions 3 postes verticale | 741109, 741139, 741159 |