Accessoires d'installation
Tout pour que votre installation soit a la fois rapide et facile
À l’aide des différents accessoires de Legrand, vous simplifiez et ordonnez votre installation.
Colliers, clipsotubes et lyres
Colring incolore
- Largeur varie de 2,4 mm à 12,6 mm
- Longueur varie de 95 mm à 1030 mm
Collier VDI avec velcro
- N'endommage pas les câbles
- Disponible en noir, rouge et vert
- Largeur 16 mm
- Longueur 150 mm ou 300 mm
Colliers à embase
- Fixation par cheville à visser
- Réglable pour tubes de 5/8” à 1”1/4
- Réglable pour câbles diamètre 15-30 mm
Clipsotubes
Disponible pour :
- Tube 5/8”:
min. Ø 15 mm - max. 16 mm - Tube 3 /4":
min. Ø 18,4 mm - max. 20,6 mm - Tube 1”:
min. Ø 22,3 mm - max. 25 mm
Attaches de fixation
- Disponible en noir et gris
- Pour câbles de Ø 3 mm jusqu'à 29 mm
- Diamètre attaches de 1,8 mm jusqu'à 2,5 mm
- Pointe longueur de 20 mm jusqu'à 50 mm
Tubes annelés
- Sans tire-câble
- Avec tire-câble
Chevilles à visser et capuchons
Chevilles à visser
- Pour fixation à visser et colliers à embase
- Perçage Ø 8mm
- Tête filetée Ø 6,6 mm
- Livrées avec pointeau enfonce cheville
- Disponibles en noir et gris
Capuchons
- Connexion rapide pour conducteurs rigides de 1,5 - 2,5
- 4 et 6 mm² - Isolement 440V
Inters de fil souple
Avec touche fluorescente
Avec touche de couleur
Barrettes de coupure
Barrettes de coupure à cosses pour conducteurs avec un diamètre de 6 à12 mm. L'étrier est réversible pour serrage à zéro.
Barrettes de coupure Cosga
- Platine métallique 150 x 45 mm
Barrette de coupure basse
- Platine plastique 95 x 20 mm
- Longueur totale : 125 mm
Aardingsonderbreker voor equipotentiale verbindingen
- Platine isolante 95 x 20 mm – hauteur 14 mm
- Capacité de raccordement :
- entrée: 2 x 35 mm² par étrier (réversile pour serrage à zéro)
- sortie: 8 x 10 mm² par connecteurs cavaliers + 2 x 35 mm² par 1 étrier entre barre et plaquette