Comment choisir le bon câble électrique ?
28/09/2022 - 11:52
Vous aurez besoin de différents câbles électriques en fonction des travaux que vous entreprenez à l’intérieur ou à l’extérieur. Apprenez-en plus ci-dessous sur les câbles les plus utilisés et leurs applications.
5 câbles fréquents
Les câbles et fils électriques ci-dessous sont généralement utilisés pour des applications résidentielles.
1. VOB
| Un VOB est un fil électrique rigide, disponible en différentes couleurs, qui se compose généralement d’un unique fil de cuivre massif. Un VOB s’utilise uniquement en intérieur, par exemple pour l’installation d’éclairage et d’interrupteurs ou dans un boîtier à fusibles. | ![]() |
2. XVB et EXVB
| Un câble XVB se compose de plusieurs fils VOB, protégés par une gaine grise. Les XVB conviennent à un usage intérieur comme extérieur et à diverses applications. Attention : pour une pose souterraine en extérieur, c’est d’un câble EXVB dont vous aurez besoin. | ![]() |
3. Coaxial
| Un câble coaxial sert à transmettre du son et de l’image, par exemple pour le raccordement d’un téléviseur. Ce câble comprend deux conducteurs : le conducteur extérieur protège le signal de potentielles perturbations. | ![]() |
4. UTP
| Vous avez un réseau téléphonique ou informatique à installer ? Utilisez un câble UTP. Ce câble réseau est également connu sous le nom de câble Ethernet, câble internet ou câble 'twisted pair'. Important : si vous souhaitez une protection contre des influences externes, utilisez plutôt un câble FTP. | ![]() |
5. BUS
| Si vous souhaitez installer de la domotique dans votre maison, vous devrez utiliser des câbles bus qui permettent à différents systèmes électroniques de communiquer entre eux. | ![]() |
De quelle épaisseur doivent être ces câbles ?
L’épaisseur d’un câble détermine la quantité de courant qui peut y circuler. Aussi, il est important de choisir la bonne épaisseur pour éviter toute surchauffe. Et cette épaisseur dépend de l’application.
- Interrupteurs et points lumineux : 1,5 mm²
- Prises de courant pour appareils ordinaires : 2,5 mm²
- Prises de courant pour appareils lourds : 4 à 6 mm²
- Circuits mixtes : 2,5 mm²
Veillez également à toujours prévoir un fusible dans le boîtier : si le câble chauffe trop, le fusible sautera automatiquement.
Le câblage : check ? C’est parti pour les travaux ! Suivez ces 7 étapes pour faciliter l’installation de votre électricité.