Les points d'attention concernant les panneaux solaires
22/09/2022 - 10:28
Vous projetez d’installer des panneaux solaires ? Dans ce cas, vous aurez quelques règles à suivre pour connecter vos panneaux à votre installation électrique. Voici en bref les plus importantes.
Puis-je poser mes panneaux solaires moi-même ?
Du point de vue légal, il est parfaitement autorisé d’installer vos panneaux vous-même, en utilisant par exemple un kit prêt à poser. Vous aurez toujours droit à des primes et ferez de belles économies sur les frais d’installation. Sachez cependant que la pose de panneaux photovoltaïques exige certaines connaissances spécifiques. Il peut donc être intéressant de suivre une courte formation encadrée par un installateur expérimenté.
La puissance de l’onduleur
Une installation photovoltaïque comporte toujours les mêmes éléments : les panneaux solaires, la structure portante, un onduleur et les câbles. C’est la puissance de l’onduleur qui va déterminer le nombre maximal de panneaux que vous pourrez installer.
Un onduleur est indispensable pour transformer le courant continu généré en courant alternatif afin que cette énergie soit utilisable par vos appareils électriques. En Belgique, la puissance maximale d’un onduleur est néanmoins soumise à quelques restrictions légales.
Vous avez besoin de plus de panneaux solaires que ce que permet un branchement monophasé ? Dans ce cas, vous pouvez envisager de renforcer votre raccordement électrique. Demandez de plus amples informations à votre gestionnaire de réseau.
Idéalement, la puissance de votre onduleur devrait être environ 10 % inférieure à 10 % supérieure à celle des panneaux solaires en watts crête.
Que prendre en considération pour votre raccordement ?
Chaque modification ou renforcement de votre installation électrique doit donner lieu à une nouvelle inspection électrique. Afin d’éviter que votre installation soit refusée une fois vos panneaux solaires branchés, tenez compte des points suivants lors de leur installation.
L’inspection de votre installation photovoltaïque
L’inspecteur soumettra l’installation à un contrôle visuel et procèdera à quelques mesures et tests. Veillez à ce que l’installation soit intégralement accessible pendant l’inspection et munissez-vous des informations et documents suivants.
Enfin, planifiez à temps l’inspection de votre installation solaire : il est important qu’elle ait lieu avant la mise en service des panneaux.