Media

Bewegingsdetector voor opbouw op de muur

Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP42 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 140°.

Bewegingsdetector voor inbouw in plafond

Deze detector bedient automatisch een lichtbron door bewegingsdetectie. De detector IP41 is voorzien van infraroodtechnologie (IR) en heeft een detectiehoek van 360°.

Détecteur de mouvement mur ou plafond 360°

Détecteur de mouvement pour montage apparent mural ou en plafonnier : utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Ce détecteur IP55 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°.

Montage TV + FM contactdoos

Montage RJ45 contactdoos

Kolom-contactdoos USB

De slimme en discrete oplossing om al uw mobiele apparaten tegelijk op te laden. Speciaal voor uw smartphone is er ook een micro USB-aansluiting direct op de sokkel.

Montage Kabelgoten Dobbit

Montage van een werkplaats met behulp van bouwpakketten. De elektriciteit wordt geplaatst met behulp van kabelgoten (DLP) en Mosaic schakelmateriaal.

Waaklamp

Mobiele waaklamp met sensor. Ideaal voor in de kinderkamer.

RJ45 contactdoos

Beveiligde contactdoos met RJ 45 in- en uitgang. Om bv.de internetkabel aan te sluiten zonder stopcontact.

USB contactdoos

Beveiligde contactdoos met 2 geïntegreerde USB oplaadpunten.
Om je smartphone op te laden zonder verlies van het stopcontact.

Een dubbel stopcontact buiten plaatsen

Lorem ipsum