Comment mon électricité est-elle branchée ?

Comment mon électricité est-elle branchée ?

21/12/2022 - 14:07

Lorsque vous raccordez un logement neuf au réseau électrique, vous avez le choix entre un branchement monophasé et triphasé. En quoi ces deux options consistent-elles ? L’une est-elle meilleure que l’autre ?

 

Branchement monophasé

La plupart des logements (plus anciens) de notre pays sont équipés d’un branchement monophasé d’une intensité de 40 ampères. Ces branchements se composent de deux fils de cuivre en courant alternatif de 230 V, et conviennent à une puissance maximum de 9,2 kVA.

Branchement triphasé

Un branchement triphasé peut prendre deux formes : soit trois fils de cuivre en courant alternatif de 230 V, soit quatre fils de cuivre en courant alternatif de 230 V entre chaque fil et 400 V entre chaque paire de fils phase. La puissance maximum dépend du nombre d’ampères.

Quel est le meilleur choix ?

Un branchement monophasé est tout à fait suffisant pour un logement standard. Si, en revanche, votre logement héberge des appareils ou installations exigeant une puissance plus importante, comme une borne de recharge, une pompe à chaleur ou des panneaux solaires, il sera préférable d’opter pour un branchement triphasé.
Sachez néanmoins qu’un branchement triphasé coûte un peu plus cher. Vous n’êtes pas sûr(e) d’avoir réellement besoin de cet investissement ? Vous pouvez choisir d’ajourner provisoirement ces coûts et de renforcer votre installation électrique plus tard. Inutile de faire un choix définitif dès maintenant !